LMR66430NEP-EVM

LMR66430NEP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR66430-EP ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada amplia LMR66430-EP. El LMR66430-EP es un convertidor CC/CC reductor sincrónico fácil de usar capaz de manejar hasta 3 A de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 36 V. El LMR66430NEP tiene una corriente inactiva de funcionamiento ultrabaja y una alta eficiencia con cargas ligeras. El LMR66430-EP está disponible en un pequeño encapsulado HotRod™ de 2.6 mm x 2.6 mm, que ofrece una solución de tamaño muy reducido y baja EMI.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida fija estándar de 3.3 V predeterminada
  • Corriente de salida hasta 3 A.
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 2200 kHz (puente para selección de modo de funcionamiento)
  • Diseño de placa de circuito impreso totalmente montado, probado y comprobado con un tamaño reducido
Convertidores de CC/CC
LMR66430-EP — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 3 A con IQ de 1.5 μA y baja EMI de producto mejor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR66430NEP-EVM — Módulo de evaluación LMR66430-EP con paquete HotRod™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR66430NEP-EVM — Módulo de evaluación LMR66430-EP con paquete HotRod™
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
* EVM User's guide LMR66430-EP Evaluation Module PDF | HTML 13/11/2024
Certificado LMR66430NEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos