LMR71915EVM-FLBK

LMR71915EVM-FLBK

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo LMR71915EVM-FLBK es un convertidor Fly-Buck™ que utiliza el LMR71915FDDAR para producir una salida regulada de 12 V capaz de suministrar una carga de 625 mA en el lado principal del transformador con una frecuencia de conmutación de 500 kHz. En el lado secundario del transformador, hay disponible una salida reflejada de 12 V, que suministra hasta 625 mA. El LMR71915FDDAR es un convertidor buck sincrónico con un amplio rango de tensión de entrada, transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de potencia integrados, protección contra sobrecorriente y activación de precisión. El dispositivo tiene una clasificación de funcionamiento en el rango de temperatura de unión de –40 °C a +150 °C.

Funciones
  • Amplio rango de entrada de 36 V a 115 V
  • Arranque suave fijo de 3 ms
  • Arquitectura del modo de control de tiempo de conexión constante (COT)
  • Protección de límite de corriente máxima y de valle
  • Modo de modulación por ancho de impulsos forzada (FPWM) para la capacidad del convertidor fly-buck
  • Encapsulado SOIC-8 que facilita su uso
Convertidores de CC/CC
LMR71915 — Convertidor buck de 120 V y 1.5 A de tiempo de conexión constante
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR71915EVM-FLBK — Módulo de evaluación de convertidor Fly-Buck™ LMR71915EVM-FLBK

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR71915EVM-FLBK — Módulo de evaluación de convertidor Fly-Buck™ LMR71915EVM-FLBK
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
* EVM User's guide LMR71915 Fly-Buck™ Converter Evaluation Module PDF | HTML 9/07/2025
Certificado LMR71915EVM-FLBK EU Declaration of Conformity (DoC) 23/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos