LMS3635MQEVM

LMS3635MQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMS3635MQEVM demuestra las capacidades del convertidor buck integrado automotriz LMS3635-Q1. Para optimizar el rendimiento EMI, el LMS3635-Q1 incorpora Spread Spectrum y el EVM tiene un filtro EMI en la parte posterior que ayuda a reducir el ruido. El usuario puede optar por puentear ese filtro EMI mediante los postes VIN1/GND1. El EVM funciona con una entrada de 3.8 V a 36 V (hasta 42 V transitorios) y proporciona una salida ajustable de 5 V a una carga continua de 3.5 A.

Funciones
  • Alta eficiencia con 400 kHz y funcionamiento en modo de luz automática PFM/PWM o PWM forzado
  • /RESET Salida de potencia buena con retardo de 3 ms en el temporizador
  • Entrada de sincronización de frecuencia externa
  • Baja interferencia electromagnética (EMI)
  • Totalmente sincrónico con FET HS y LS integrados
Convertidores de CC/CC
LMS3635-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3,5 A, 36 V y 400 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMS3635MQEVM — LMS3635-Q1 3.5A, 5V Synchronous, 400kHz Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMS3635MQEVM — LMS3635-Q1 3.5A, 5V Synchronous, 400kHz Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 13/04/2018
Certificado LMS3635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos