LMS3655AQEVM

LMS3655AQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMS3655AQEVM demuestra las capacidades del convertidor buck integrado automotriz LMS3655. Para optimizar el rendimiento EMI, el EVM cuenta con un filtro EMI en la parte posterior que ayuda a reducir el ruido. El usuario puede optar por puentear ese filtro EMI con los postes VIN1/GND1. El EVM funciona con una entrada de 3.8 V a 36 V (hasta 42 V transitorios) y proporciona una salida ajustable de 5 V a una carga continua de 5.5 A.

Funciones
  • Alta eficiencia con 400 kHz y funcionamiento en modo de luz automática PFM/PWM o PWM forzado
  • /RESET Salida de potencia buena con retardo de 3 ms en el temporizador
  • Entrada de sincronización de frecuencia externa
  • Baja interferencia electromagnética (EMI)
  • Totalmente sincrónico con FET HS y LS integrados
Convertidores de CC/CC
LMS3655 — Convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 36 V y 400 kHz LMS3655-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 36 V y 400 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMS3655AQEVM — Módulo de evaluación LMS3655-Q1 de convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 5 V y 400 kHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMS3655AQEVM — Módulo de evaluación LMS3655-Q1 de convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 5 V y 400 kHz
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
* EVM User's guide LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 13/04/2018
Certificado LMS3655AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos