LMV225SDEVAL

LMV225SDEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

This board can be used to evaluate Texas Instruments LMV225/LMV228 RF detectors. These logarithmic power detectors are intended for use in CDMA and WCDMA applications. They have a 30 dB dynamic range and an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. The LMV228 is designed to be used in combination with a directional coupler, while the LMV225 detector is especially suited for power measurements via a high-resistive tap as well as directional coupler. The LMV225/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

Detectores de potencia de RF
LMV225 — Detector de potencia RF para CDMA y WCDMA en micro SMD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMV225SDEVAL — Evaluation Board for the LMV225 LLP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMV225SDEVAL — Evaluation Board for the LMV225 LLP
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
Certificado LMV225SDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-1817 LMV225/LMV228 WSON Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos