LMX2624SPEVM

LMX2624SPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMX2624SPEVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo LMX2624-SP. Este dispositivo es un sintetizador de RF de grado de alta confiabilidad en encapsulado plástico de 64 pines de 10 mm x 10 mm. Este dispositivo es capaz de generar señales de onda continua de hasta 30 GHz. Este módulo de evaluación proporciona toda la interfaz de hardware para permitir a los usuarios evaluar y desarrollar rápidamente con el dispositivo LMX2624-SP.

Funciones
  • Salida VCO directa de hasta 15 GHz y salida duplicadora de VCO de 30 GHz en ambos puertos de salida
  • Generación de reloj JESD204 SYSREF y funcionamiento en modo repetidor
  • Admite la sincronización de la fase de salida entre varios dispositivos.
  • Interfaz USB en placa para control SPI
  • Soporte de funcionamiento de control de pines sin programación SPI
PLL y sintetizadores de RF
LMX2624-SP — Sintetizador resistente a radiación de 5 MHz a 30 GHz, QML-P, con sincronización y soporte JESD204B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module

Productos y hardware compatibles

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module
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
* EVM User's guide LMX2624-SP, LMX2695-SEP Evaluation Module With 30GHz Synthesizer (Rev. C) PDF | HTML 31/08/2026
Certificado LMX2624SPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos