LMX2695SEPEVM

LMX2695SEPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMX2695SEPEVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo LMX2695-SEP. Este dispositivo es un sintetizador de RF resistente a la radiación en un paquete plástico de 64 pines de 10 mm x 10 mm. Este dispositivo es capaz de generar señales de onda continua de hasta 28 GHz. El módulo de evaluación proporciona toda la interfaz de hardware para permitir a los usuarios evaluar y desarrollar rápidamente con este sintetizador de RF.

Funciones
  • Salida VCO directa de hasta 15 GHz y salida duplicadora de VCO de 28 GHz en ambos puertos de salida
  • Generación de reloj JESD204 SYSREF y funcionamiento en modo repetidor
  • Admite la sincronización de la fase de salida entre varios dispositivos.
  • Interfaz USB integrada para control SPI
  • Soporte de funcionamiento de control de pines sin programación SPI

  • Cable USB

PLL y sintetizadores de RF
LMX2695-SEP — Sintet. de banda ancha 5 MHz-30 GHz resist. a la radiac. con sincr. de fase, compat. con JESD204B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El LMX2695SEPEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMX2695SEPEVM — Módulo de evaluación del LMX2695-SEP

Productos y hardware compatibles

LMX2695SEPEVM — Módulo de evaluación del LMX2695-SEP
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
* EVM User's guide LMX2624-SP, LMX2695-SEP Evaluation Module With 30GHz Synthesizer (Rev. C) PDF | HTML 31/08/2026
Certificado LMX2695SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos