LMZ10501SILEVM

LMZ10501SILEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.

The evaluation board (EVM) is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor Cvc bypasses the Vcon pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

Funciones
  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VOUT = 1.8V (default setting)
  • 1A max load (LMZ10501)
  • 2MHz switching frequency
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ10501 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 5,5 V y 1 A en un paquete de 3 mm × 2,6 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ10501SILEVM — Placa de evaluación de nanomódulos de 1 A LMZ10501 SIMPLE SWITCHER®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ10501SILEVM — Placa de evaluación de nanomódulos de 1 A LMZ10501 SIMPLE SWITCHER®
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
* EVM User's guide LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board 26/08/2013
Certificado LMZ10501SILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 9/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos