LMZ20501EVM

LMZ20501EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ20501EVM is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response.  The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.375V to 5.5V input, based on the resistor voltage divider RFBT and RFBB.  The board has a double sided six pin connector and turret terminals for easy connection and input supply, ground and load.  The board features:  three pin jumpers for EN, mode and frequency response analyses, power good monitoring when connected to a rail , inductor current sensing using a wire loop across the multilayer vias before the output capacitors, jumper option for mode pin to run the part on PFM or PWM at light load, frequency response jumper to measure the response across injection voltage resistor and the enable jumper to measure the quiescent current of the module.

Funciones
  • Vin = 2.7V to 5.5V
  • Vout = 1.8V
  • 1A max load
  • 3.0 x 6.5cm overall PCB size
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ20501 — Nanomódulo de alta densidad de 2.7 V a 5.5 V, 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ20501EVM — Placa de evaluación de nanomódulos de 1 A LMZ20501 SIMPLE SWITCHER®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ20501EVM — Placa de evaluación de nanomódulos de 1 A LMZ20501 SIMPLE SWITCHER®
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
* EVM User's guide AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 9/10/2012
Certificado LMZ20501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos