LMZ21701EVM

LMZ21701EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC-DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21701 EVM is capable of delivering up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 3.3V output voltage from 5V to 17V input. The resistor voltage divider RFBT and RFBB set the output voltage. The external capacitor CSS sets the softstart time for VOUT. See the datasheet for component selection and device details. The board features turret terminals for easy connection to input supply, load, EN input, as well as softstart voltage and power good flag monitoring.

Funciones
  • Vin=5V to 17V
  • Vout=3.3V (default setting)
  • 1A max load
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ21701 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 3 V a 17V, 1A en un paquete de 3,5 mm × 3,5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ21701EVM — Placa de evaluación de nanomódulos de 1 A LMZ21701 SIMPLE SWITCHER®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ21701EVM — Placa de evaluación de nanomódulos de 1 A LMZ21701 SIMPLE SWITCHER®
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
* EVM User's guide LMZ21700 and LMZ21701 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10/01/2022
Certificado LMZ21701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos