LMZ30606EVM-003

LMZ30606EVM-003

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Funciones
  • Compatible with 3.3V and 5V input bus applications
  • 0.8V internal voltage reference ±1% accurate over temperature
  • Adjustable slow start and power sequencing
  • Adjustable input voltage UVLO
  • Output under-voltage and overvoltage power good output
  • Cycle by cycle current limit, frequency foldback, and thermal protection
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ30602 — Módulo de alimentación reductor de 2.95 V a 6 V, 2 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm LMZ30604 — Módulo de alimentación reductor de 2.95 V a 6 V, 4 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm LMZ30606 — Módulo de alimentación reductor de 2.95 V a 6 V, 6 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm TPS84210 — Reductor síncrono de 2 A y entrada de 3 V a 6 V, solución de potencia integrada TPS84410 — Reductor síncrono de 4 A y entrada de 3 V a 6 V, solución de potencia integrada TPS84610 — Reductor síncrono de 6 A y entrada de 2.95 V a 6 V, solución de potencia integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ30606EVM-003 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor de 2,95 V a 6 V, 6 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ30606EVM-003 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor de 2,95 V a 6 V, 6 A
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
* EVM User's guide Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) 6/03/2014
Certificado LMZ30606EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos