LMZ31506EVM-692

LMZ31506EVM-692

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Funciones
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.6 V to 5.5 V), with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail Allows Input Voltage Down to 1.6 V
  • Adjustable Slow-Start
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Hiccup Current Limit
  • Pre-bias Output Start-up
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ31506 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 6 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ31506EVM-692 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor LMZ31506 de 4,5 V a 14,5 V, 6 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ31506EVM-692 — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor LMZ31506 de 4,5 V a 14,5 V, 6 A
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
* EVM User's guide Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2/07/2013
Certificado LMZ31506EVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos