LMZ31707EVM-002

LMZ31707EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V).

Funciones
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable Soft Start
  • Adjustable turn-on UVLO
  • Component footprints for user defined programming parts
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ31707 — Módulo de alimentación reductor de 2,95 V a 17 V, 7A, con corriente compartida en paquete QFN de 10
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER Module Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER Module Evaluation Board
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
* EVM User's guide LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 31/01/2022
Certificado LMZ31707EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos