LMZ34002EVM-001

LMZ34002EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (-3.3V, -5V, -12V, -15V).

Funciones
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ34002 — Módulo de alimentación de salida negativa de 4,5 V a 40 V, 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ34002EVM-001 — Placa de evaluación del módulo de alimentación de salida negativa LMZ34002 de 4,5 V a 40 V, 2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ34002EVM-001 — Placa de evaluación del módulo de alimentación de salida negativa LMZ34002 de 4,5 V a 40 V, 2 A
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
* EVM User's guide Using the LMZ34002 2/07/2013
Certificado LMZ34002EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos