LMZ34202EVM

LMZ34202EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LMZ34202 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación LMZ34202. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 42 V. La tensión de salida se puede seleccionar entre las 5 tensiones populares (2.5 V, 3.3 V, 5.0 V, 6.0 V y 7.5 V) mediante un único puente. La frecuencia de conmutación también se puede seleccionar mediante un puente. La placa de evaluación dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento del LMZ34202.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 42 V
  • Puente de tensión de salida de 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V, 6.0 V y 7.5 V
  • Hasta 2 A de corriente de salida
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ34202 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 42 V, 2 A en paquete QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ34202EVM — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 42 V, 2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ34202EVM — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 42 V, 2 A
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
* EVM User's guide LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 4/02/2016
Certificado LMZ34202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos