LMZ35003EVM-001

LMZ35003EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V). The switching frequency can also be adjusted with jumpers (400 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 MHz). 100V rated capacitors are placed on the input allowing the module to survive 65V line transients. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Funciones
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ35003 — Módulo de alimentación reductor de 7 V a 50 V, 2.5 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A Power Module Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A Power Module Evaluation Board
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the LMZ35003EVM 2/07/2013
Certificado LMZ35003EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients 18/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos