LMZ36002EVM

LMZ36002EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be selected using a jumper. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the LMZ36002 operation.

Funciones
  • 4.5 V to 60V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V & 7.5V Output Voltage Jumper
  • Up to 2 A Output Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ36002 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 60 V, 2 A en paquete QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ36002EVM — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 60 V, 2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ36002EVM — Placa de evaluación del módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 60 V, 2 A
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
* EVM User's guide LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 21/05/2015
Certificado LMZ36002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos