LMZM23600EVM

LMZM23600EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo LMZM23600 es un módulo convertidor CC-CC sencillo y fácil de usar, ideal para aplicaciones en las que el espacio de la placa
es limitado y se necesita una conversión de potencia eficiente. La placa de evaluación LMZM23600 es una plataforma totalmente ensamblada y probada para poder evaluar las características y el rendimiento de la versión de tensión de salida ajustable del nanomódulo LMZM23600. El módulo de evaluación funciona con una entrada de 4 V a 36 V y proporciona una tensión de salida seleccionable de 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V, 12 V o 15 V a una carga máxima de 1 A.

Funciones
  • Tamaño reducido de la solución
  • Fácil de diseñar y usar
  • Alta eficiencia
  • Funcionamiento forzado de modulación por ancho de pulsos (PWM) o modulación de frecuencia de pulsos (PFM) automática
  • Sincronización de frecuencia de conmutación
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZM23600 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 36 V y 0,5 A en un encapsulado de 3,8 mm × 3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZM23600EVM — LMZM23600, placa de evaluación del módulo de alimentación de 4 V a 36 V y 0,5 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZM23600EVM — LMZM23600, placa de evaluación del módulo de alimentación de 4 V a 36 V y 0,5 A
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
* EVM User's guide User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 27/03/2018
Certificado LMZM23600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos