LMZM23601V3EVM

LMZM23601V3EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo LMZM23601 es un módulo convertidor CC/CC sencillo y fácil de usar, ideal para aplicaciones donde el espacio del tablero es limitado y se necesita una conversión de potencia eficiente. La placa de evaluación LMZM23601V3EVM es una plataforma completamente ensamblada y probada que permite evaluar las características y el rendimiento de la versión de 1 A con salida de tensión fija de 3.3 V del módulo LMZM23601.

Funciones
  • Tamaño reducido de la solución
  • Fácil de diseñar y usar
  • Alta eficiencia
  • Funcionamiento forzado de modulación por ancho de pulsos (PWM) o modulación de frecuencia de pulsos (PFM) automática
  • Sincronización de frecuencia de conmutación
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZM23601 — Módulo de alimentación CC-CC reductor de 36 V y 1 A en un paquete de 3,8 mm × 3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZM23601V3EVM — 36-V Maximum Input 3.3-V Output 1-A DC-DC Module Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZM23601V3EVM — 36-V Maximum Input 3.3-V Output 1-A DC-DC Module Evaluation Board
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
* EVM User's guide User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 27/03/2018
Certificado LMZM23601V3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos