LMZM33602EVM

LMZM33602EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LMZM33602 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de suministro LMZM33602 para una corriente de hasta 2.0 A. El rango de tensión de entrada es de 4 V a 36 V. El rango de tensión de salida es de 1 V a 18 V. La placa de evaluación facilita probar el funcionamiento del LMZM33602.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.0 V a 36 V
  • Hasta 2.0 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida de 1.0 V a 18 V
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZM33602 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 4 V a 36 V, 2 A en paquete compacto QFN de 7 x 9 x 4 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZM33602EVM — LMZM33602, módulo de alimentación EVM de 4 V a 36 V de entrada, 1V a 18 V de salida, 2,0 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZM33602EVM — LMZM33602, módulo de alimentación EVM de 4 V a 36 V de entrada, 1V a 18 V de salida, 2,0 A
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
* EVM User's guide Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 11/08/2017
Certificado LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos