LMZM33603EVM

LMZM33603EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LMZM33603 está configurada para probar el funcionamiento del módulo de potencia LMZM33603 para corrientes de hasta 3.0 A. El rango de tensión de entrada es de 4 V a 36 V. El rango de tensión de salida es de 1 V a 18 V. La placa de evaluación facilita probar el funcionamiento del LMZM33603.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.0 V a 36 V
  • Hasta 3.0 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida de 1.0 V a 18 V
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZM33603 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 4 V a 36 V, 3 A en paquete compacto QFN de 7 x 9 x 4 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZM33603EVM — LMZ33603, 4V to 36V Input, 1V to 13.5V Output, 3A Power Module Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZM33603EVM — LMZ33603, 4V to 36V Input, 1V to 13.5V Output, 3A Power Module Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 11/08/2017
Certificado LMZM33603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 19/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos