LMZM33606EVM

LMZM33606EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) LMZM33606 se ha configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación LMZM33606 en una corriente de hasta 6 A. El rango de tensión de entrada es de 3.5 V a 36 V. El rango de tensión de salida es de 1 V a 20 V. Con la placa de evaluación, es fácil evaluar el funcionamiento del LMZM33606.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.5 V a 36 V
  • Hasta 6 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida de 1 V a 20 V
  • Encapsulado QFN de 10 mm x 16 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZM33606 — Módulo de alimentación de 6 A, entrada de 3,5 V a 36 V, salida de 1 V a 20 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZM33606EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 6-A power module evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZM33606EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 6-A power module evaluation board
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
* EVM User's guide LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 10/04/2019
Certificado LMZM33606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos