LOG114EVM

Información general

El LOG114EVM es una plataforma lista para usar para evaluar el rendimiento del LOG114 en varias configuraciones. El LOG114EVM viene configurado para funcionar con una única fuente de alimentación de 5 V. El circuito utilizado en el LOG114EVM está diseñado para funcionar en una amplia gama de corrientes de entrada (10 nA a 10 mA) y escala la tensión de salida de 1.15 V a 2.75 V. Otros circuitos incluyen un cambiador de nivel de precisión y una sección de corrección de linealidad de alta corriente.

Funciones
  • Facilidad de uso
  • Alta velocidad + precisión
  • Amplio rango dinámico de entrada
  • Funciona con una alimentación única de 5 V
  • Se proporciona una placa de circuito impreso para la entrada de fotodiodo o resistencia
Amplificadores logarítmicos
LOG114 — Amplificador logarítmico de precisión de alta velocidad con referencia de 2,5 V y amplificadores ope
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LOG114EVM — Módulo de evaluación LOG114

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LOG114EVM — Módulo de evaluación LOG114
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
* EVM User's guide LOG114EVM User Guide 29/09/2011
Certificado LOG114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos