LOG200EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LOG200 es una plataforma de desarrollo para evaluar el LOG200, un amplificador logarítmico de precisión y alta velocidad con polarización de fotodiodo y corrección de corriente oscura integradas. El LOG200 está optimizado para medir la corriente en un rango dinámico de 160 dB con una precisión incomparable.

Funciones
  • Función de transferencia logarítmica de alta precisión; relación LOG200 ajustada internamente a 250 mV/década de conversión de corriente a tensión
  • Circuito de polarización adaptativa con polarización de fotodiodo y corrección de corriente oscura integradas
  • Espacio para conexión de fotosensor
  • Referencia de corriente de precisión de 1 μA
  • Referencias de tensión de precisión de 1.65 V y 2.5 V
  • Funcionamiento de suministro único (5 V) o doble (±5 V)
Amplificadores logarítmicos
LOG200 — Amplificador logarítmico de precisión y alta velocidad con corrección de corriente de oscuridad y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LOG200EVM — Módulo de evaluación LOG200

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LOG200EVM — Módulo de evaluación LOG200

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LOG200 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22/01/2024
Nota sobre la aplicación Perform Accurate Optical Current Sense Measurements Using the LOG200 Logarithmic Amplifier (Rev. A) PDF | HTML 21/01/2025
Certificado LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos