LOG305DRVEVM

LOG305DRVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LOG305DRVEVM es el módulo de evaluación para el detector de registro LOG305/detector RSSI en el paquete WSON (DRV) de 6 pines. El módulo de evaluación está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del dispositivo. El módulo de evaluación (EVM) está listo para conectarse a la alimentación (2.7 V a 5.25 V), la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El EVM está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes mediante conectores SMA en sus entradas y salidas. La placa también incluye puentes para desactivar o habilitar fácilmente el dispositivo.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de suministro único: 2.7 V a 5.25 V
  • Conectores SMA fáciles de usar para la señal de entrada y salida
  • Ofrece flexibilidad ya que permite utilizar un filtro paso banda (BPF) integrado o uno externo
  • Puente para habilitar o desactivar el dispositivo
Amplificadores logarítmicos
LOG305 — Detector logarítmico de baja potencia, rango dinámico de 95 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module
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
* EVM User's guide LOG305DRVEVM Evaluation Module PDF | HTML 16/11/2025
Certificado LOG305DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos