LP2951EVM

Información general

Los dispositivos LP2951 son reguladores de tensión bipolares de caída baja (LDO) que pueden alojar un amplio rango de tensión de suministro de entrada de hasta 30 V con una carga de salida de hasta 100 mA. El LP2951EVM admite una flexibilidad en el diseño, lo que permite al usuario agregar o eliminar condensadores de entrada y salida o de derivación. Además, el LP2951EVM permite al usuario operar los dispositivos en modo de tensión de salida fija o en modo de tensión de salida ajustable, lo que habilita una configuración de evaluación completa para el dispositivo de LP2951.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Diseñado para una tensión de salida fija y ajustable
  • Tensión de salida ajustable de 1.235 V a 29 V
  • Patrones de montaje para capacitores de entrada y salida adicionales
  • Patrón de montaje para el condensador de derivación
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2951 — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación LP2951-N — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación LP2951-Q1 — Regulador de tensión automotriz de 100mA 30 V de caída baja con alimentación buena y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP2951EVM — LP2951 Fixed/Adjustable Micropower Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP2951EVM — LP2951 Fixed/Adjustable Micropower Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) 5/01/2018
Certificado LP2951EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos