LP2998EVAL

Información general

The LP2998 evaluation board is designed to provide the design Engineer with a fully functional prototype system in which to evaluate the LP2998 in both a static environment and with a complete memory system.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP2996A — Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión para DDR2/3/3L LP2998 — Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión LP2998-Q1 — Regulador de terminación DDR para aplicaciones automotrices
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP2998EVAL — Evaluation Board for the LP2998

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP2998EVAL — Evaluation Board for the LP2998
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
* EVM User's guide AN-1813 LP2998 Evaluation Board (Rev. A) 7/05/2013
Certificado LP2998EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos