LP38502SD-ADJEV

LP38502SD-ADJEV

Haga su pedido ahora

Información general

This Evaluation Board highlights the LP38502SD-ADJ, a 1.5A Low-Dropout (LDO) linear regulator in the LLP-8 package which has an adjustable output voltage (set by external resistors).

Changing the Output Voltage

The resistors R1 and R2 set the output voltage. The equation to determine output voltage is:

      VOUT = VADJ x (1 + R1/R2)

where VADJ is typically 0.6V.

The board has installed values of:

R1 = 19.1k

R2 = 6.04k

Which sets the output to 2.5V. R1 can be adjusted to change the nominal output voltage to other values. The minimum output voltage which can be set is the ADJ pin voltage, which is approximately 0.6V. This is obtained by installing a jumper or low value resistor (less than 10 at R1. The maximum usable output voltage is limited by the maximum input voltage which is 5.5V. Since rated dropout voltage at full current is 0.375V, this means the maximum? usable output voltage for full current operation is about 5.1V.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38502-ADJ — Regulador de voltaje de 1,5 A, ajustable y de caída ultrabaja, con habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP38502SD-ADJEV — 1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP38502SD-ADJEV — 1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)
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
* EVM User's guide AN-1758 LP38502SD-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LP38502SD-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos