LP38513TJ-ADJEV

LP38513TJ-ADJEV

Haga su pedido ahora

Información general

LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator Evaluation Board

Funciones
  • Conversions from 2.5V rail to adjustable output voltage
  • Stable with ceramic capacitors
  • Low ground pin current
  • Load regulation of 0.1% for 10 mA to 3A load current
  • 60 µA typical quiescent current in shutdown mode
  • Guaranteed output current of 3A
  • Available in TO220-5 and TO263-5 packages
  • Guaranteed VOUT accuracy of ±2.6% with TJ from 0°C to 125°C
  • Error flag indicates VOUT status
  • Over-temperature and Over-Current protection
  • -40°C to 125°C operating TJ range

Applications:

  • Microprocessor power supplies
  • GTL, GTL+, BTL, and SSTL bus terminators
  • Power supplies for DSPs
  • SCSI terminator
  • Post regulators
  • Battery chargers
  • Other battery powered applications

Contents:

  • LP38513TJ-ADJEV Fully Assembled Evaluation Board
  • LP38513 Datasheet
  • LP38513 Evaluation Board Appnote
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38513-ADJ — Regulador de voltaje de 3 A, ajustable y de caída ultrabaja, con bajo ruido y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP38513TJ-ADJEV — LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP38513TJ-ADJEV — LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM
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
* EVM User's guide AN-1670 LP38513TJ-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LP38513TJ-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos