LP38692EVAL

LP38692EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output

Funciones
  • Output voltage range of 1.25V - 9V
  • 2.5% adjustable pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 450mV @ 1A (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1mA off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38692-Adj)

Applications

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38692 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A, 10 V, con habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP38692EVAL — Módulo de evaluación de reguladores lineales CMOS de 1 A de baja caída con salida ajustable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP38692EVAL — Módulo de evaluación de reguladores lineales CMOS de 1 A de baja caída con salida ajustable
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
* EVM User's guide AN-1424 LP38692-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 11/12/2013
Certificado LP38692EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos