LP38693-ADJEV

LP38693-ADJEV

Haga su pedido ahora

Información general

The LP38693SD-ADJ is a 500mA low-dropout linear regulator whose output voltage can be externally set to any valuebetween 1.25V and 9V using two resistors. The output voltage on this evaluation board is pre-set to 3.30V. This application note gives information about the evaluation board supplied to demonstrate the function of this part.

Funciones
  • Output voltage range of 1.25V to 9V
  • 2.0% adjust pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 250MV@ 500mA (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1µ A off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38693-ADJ)

Applications:

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38693-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación LP38693-ADJ-Q1 — Regulador de voltaje de baja caída ajustable de 500 mA, 10 V, automotriz, con habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP38693-ADJEV — 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP38693-ADJEV — 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1757 LP38693SD-ADJ Evaluation Board (Rev. A) 24/04/2013
Certificado LP38693-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos