LP3943ISQEV

LP3943ISQEV

Haga su pedido ahora

Información general

RGB/White/Blue 16-LED Fun Light Driver

Funciones
  • The LP3943 is an integrated device capable of independently driving 16 LEDs.
  • This device contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED.
  • Two prescaler registers along with two PWM registers provide a versatile duty cycle control.
  • The LP3943 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is necessary to cut down on bus traffic.
  • Internal power-on reset
  • Active low reset
  • Internal precision oscillator
  • Variable dim rates (from 6.25 ms to 1.6s; 160 Hz-0.625 Hz)

Key Specifications:

  • 16 LED driver (multiple programmable states--on, off, input, and dimming at a specified rate)
  • 16 Open drain outputs capable of driving up to 25mA per LED

Applications:

  • Customized flashing LED lights for cellular phones
  • Portable Applications
  • Digital Cameras
  • Indicator Lamps
  • General purpose I/O expander
  • Toys

 

Drivers LED RGB
LP3943 — Controlador de 16 canales de LED RGB/Blanco con control de cadena independiente a través de SMBUS/I2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP3943ISQEV — RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP3943ISQEV — RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver
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
* EVM User's guide AN-1300 LP3943 Evaluation Kit (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LP3943ISQEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos