LP5522TMEV

Información general

The LP5522 is a simple single wire programmable LED controller in six bump micro SMD package. It provides constant current flow through high side driver. Output current can be set from 1mA to 20mA by using an external resistor on the ISET pin. If no external resistor is used, output current is set to 5mA default current. The LP5522 is controlled using only one signal. The signal controls either directly the LED driver or it launches previously programmed blinking sequence.

The LP5522 works autonomously without a clock signal from the master device. Very low LED driver headroom voltage makes possible to use supply voltages close to LED forward voltage. Current consumption of the LP5522 is minimized when LED is turned off and once controller is disabled all supporting functions are also shut down. Very small micro SMD package together with minimum number of external components is a best fit for handheld devices.

Evaluation Kit Overview:

The LP5522 Evaluation Kit is based on a modular system, where the actual evaluation board is plugged on top of the PC interface board. The interface operates through the USB port. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

Drivers LED RGB
LP5522 — Controlador LED programable de un canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5522TMEV — Módulo de evaluación del controlador LED programable de la familia PowerWise®.

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5522TMEV — Módulo de evaluación del controlador LED programable de la familia PowerWise®.
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
* EVM User's guide AN-1636 LP5522 Evaluation Kit (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LP5522TMEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos