LP5524TM-5EV

LP5524TM-5EV

Haga su pedido ahora

Información general

LP5524 Evaluation Kit enables designers an easy way to evaluate the performance of the device. The evaluation board has jumpers for each enable pin for easy on/off type control. These inputs can also be fed with external PWM source. Jumpers on LED outputs allow easy LED current measuring. ISET pin has a jumper for selecting between two LED current levels. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

Drivers LED RGB
LP5524 — Controlador LED de 4 canales con control de brillo PWM doble
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5524TM-5EV — Evaluation Board for the LP5524

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5524TM-5EV — Evaluation Board for the LP5524
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
* EVM User's guide AN-1702 LP5524 Evaluation Kit (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LP5524TM-5EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos