LP5867WCSPEVM

LP5867WCSPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo LP5867 es una solución de alto rendimiento y tamaño pequeño, que integra seis disipadores de corriente constante con siete MOSFET de conmutación, para controlar hasta 42 puntos LED o 14 píxeles LED RGB. Cada punto LED es compatible con la atenuación analógica de 8 bits y los métodos de atenuación de modulación por ancho de pulsos (PWM) configurables de 8 o 16 bits, lo que permite un control de atenuación suave y sin ruido audible. El LP5867EVM ayuda a los usuarios a evaluar las características del controlador de matriz LED LP5867 de Texas Instruments. Las funciones LP5867, el rendimiento de matriz LED RGB y los efectos de animación simples se verifican fácilmente con este kit.

Funciones
  • Topología de matriz de LED
    • Seis disipadores de corriente constante con siete interruptores de escaneo para 42 puntos LED
    • Configurable para uno a siete interruptores de escaneo
  • Seis disipadores de corriente constante con alta precisión
    • De 0.1 mA a 50 mA por disipador de corriente cuando VCC ≥3.3 V
    • Error de dispositivo a dispositivo: ±3 % cuando la corriente del canal = 50 mA
    • Error de canal a canal: ±3 % cuando la corriente del canal = 50 mA
    • Cambio de fase para potencia transitoria equilibrada
  • Opciones de interfaz
    • Interfaz I²C de 1 MHz (máximo) cuando IFS = Bajo
    • SPI de 12 MHz (máximo) cuando IFS = Animación LED alta e indicación para:
      • Electrónica portátil
      • Dispositivos electrónicos portátiles
Drivers LED RGB
LP5867 — Controlador de matriz de 7 x 6 LED con regulación analógica de 8 bits y PWM de 8 o 16 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5867WCSPEVM — Módulo de evaluación LP5867

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5867WCSPEVM — Módulo de evaluación LP5867
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
* EVM User's guide LP5867 Evaluation Module PDF | HTML 21/02/2024
Certificado LP5867WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos