LP5910YKA18EVM

LP5910YKA18EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LP5910YKA18EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LP5910, 300mA, Ultra-low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator. The EVM is a standalone evaluation module containing one positive voltage low-dropout regulator IC for fixed voltage regulation (1.8V). The EVM demonstrates the operation of a 1.8V, 300mA ultra-low noise, low-dropout linear regulator in the SON package.

Funciones
  • Operating Input Voltage: 2.3 V to 3.3 V
  • Output Voltage: 1.8V ±2%
  • Jumper for user selectable Enable or Disable
  • Low Dropout: 120 mV (Typical) at 300mA
  • Stable with Ceramic Capacitors ≥ 1μF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5910 — Regulador de tensión de 300 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con protección contra corriente inv
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8 300-mA low-noise low-IQ LDO linear regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8 300-mA low-noise low-IQ LDO linear regulator evaluation module
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
* EVM User's guide LP5910YKAEVM User's Guide 25/09/2015
Certificado LP5910YKA18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos