LP5912DRV33EVM

LP5912DRV33EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LP5912EVM facilitates evaluation of the LP5912-3.3DRVR Low-Noise, 500mA Linear Regulator with user accessible test points for Enable (EN) and Power Good (PG). The EVM is a standalone evaluation module containing one positive voltage low-dropout regulator IC for fixed voltage regulation (3.3V). The EVM demonstrates the operation of a 3.3V, 500mA ultra-low noise, low-dropout linear regulator in the 6-pin WSON/DRV package.

Funciones
  • Operating Input Voltage : 1.6V to 6.5V
  • Output Voltage : 3.3V ±2%
  • Jumper for user selectable Enable or Disable
  • Jumper for user selectable Power Good (PG) pull-up
  • Stable with Ceramic Capacitors ≥ 1μF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5912 — Regulador de tensión de 500 mA de bajo ruido, bajo coeficiente intelectual y caída baja con prote LP5912-EP — Regulador de 500 mA de bajo ruido, baja IQ y baja pérdida de carga con protección contra corrient LP5912-Q1 — Regulador de tensión de 500 mA de bajo nivel de ruido, baja IQ y caída baja con protección contra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package
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
* EVM User's guide LP5912DRV EVM User's Guide 15/12/2015
Certificado LP5912DRV33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos