LP8728EVM

Información general

The LP8728EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of LP8728 quad output step down DC/DC converter. The LP8728EVM uses the LP8728’s four step down DC/DC converters to provide 3.3V, 2.65V, 1.8V and 1.25V output voltages from single input voltage.

Funciones
  • Four high efficiency step-down DC/DC converters
  • Separate enable inputs for each DC/DC converter
  • Separated Power Good indicators for each DC/DC converter
  • Output over current and input over voltage protection
  • Over temperature protection
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8728B-Q1 — Convertidor CC/CC reductor LP8728B-Q1 de cuatro salidas para aplicaciones automotrices LP8728C-Q1 — Convertidor CC/CC reductor LP8728C-Q1 de cuatro salidas para aplicaciones automotrices LP8728D-Q1 — Convertidor CC/CC reductor LP8728D-Q1 de cuatro salidas para aplicaciones automotrices
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8728EVM — Quad Output Step-Down DC/DC Converter PMIC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8728EVM — Quad Output Step-Down DC/DC Converter PMIC Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LP8728EVM Evaluation Module 19/08/2013
Certificado LP8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos