LP87694Q1EVM

LP87694Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa LP87694Q1EVM se puede utilizar para probar, demostrar, depurar y configurar uno o más circuitos integrados (IC) de administración de potencia LP8769x-Q1 para aplicaciones industriales y automotrices. El dispositivo integrado es LP876940C0RQKRQ1, que tiene una configuración de fases 1+1+1+1 para cuatro carriles de tensión de salida distintos. Las placas del módulo de evaluación se pueden apilar para realizar pruebas de funcionamiento con varios circuitos integrados de administración de potencia (PMIC).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.8 V a 5.5 V
  • Corriente de carga de salida de 5 A por fase, corriente de carga de salida total de hasta 20 A
  • MSP432 integrado para comunicación con PMIC mediante interfaz gráfica de usuario (GUI) a través de un cable USB-C
  • La placa se puede rectificar para admitir otras configuraciones de fase LP8769-Q1
  • Las placas se pueden apilar
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8769-Q1 — PMIC automotriz para SoC hasta ASIL D con cuatro convertidores buck multifase de 5 A/20 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP87694Q1EVM — Módulo de evaluación LP8769x-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP87694Q1EVM — Módulo de evaluación LP8769x-Q1
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
* EVM User's guide LP8769x-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/05/2024
Certificado LP87694Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos