LP87725Q1EVM

LP87725Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo LP87725-Q1 está diseñado para satisfacer los requisitos de gestión de potencia de los circuitos integrados monolíticos de microondas (MMIC) para radares AWR e IWR en múltiples aplicaciones de radar automotriz e industrial. El dispositivo tiene tres convertidores reductores CC/CC, un regulador LDO y un interruptor de carga. El LDO recibe alimentación externa y está diseñado para el suministro del núcleo del dispositivo Ethernet. El interruptor de carga está diseñado para cortar el suministro de IO de 3.3 V durante el modo de suspensión del sensor. El dispositivo está controlado por una interfaz I²C y por una señal de habilitación.

Funciones
  • Evaluación de las características y el rendimiento del dispositivo LP87725-Q1
  • Prerregulador de tensión de entrada (VIN) amplio integrado para generar una entrada de 3.3 V al circuito integrado de gestión de energía (PMIC) a partir de una alimentación de batería de 12 V.
  • Microcontrolador integrado para comunicarse con la interfaz gráfica de usuario (GUI) del dispositivo y evaluar las funciones de seguridad del dispositivo, como el sistema de vigilancia Q&A

  • Cable USB macho de tipo A a USB macho de tipo C

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87725-Q1 — Tres convertidores buck de 3 A y bajo ruido, regulador de voltaje de caída baja (LDO) de E/S y circu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LP87725Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/01/2024
Certificado LP87725Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos