LP8867Q1EVM

LP8867Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP8867Q1EVM ayuda a los diseñadores a evaluar las características, el funcionamiento y el uso del dispositivo LP8867/9-Q1, un controlador de LED de alto rendimiento para iluminación automotriz. El dispositivo LP8867/9-Q1 es un controlador LED fácil de usar con convertidor CC-CC integrado. El dispositivo también cuenta con cuatro o tres disipadores de corriente de alta exactitud 120 mA que se pueden controlar mediante una señal de entrada PWM e integra amplias funciones de detección de fallas.

Funciones
  • Tensión de entrada de 4.5 V a 40 V
  • Tensión de salida de hasta 45 V
  • Corriente de salida 120 mA/canal
  • Frecuencia de conmutación 300 kHz/2.2 MHz
  • Sensor NTC para atenuación de corriente de LED
Controladores para LED de retroiluminación
TPS92380 — Controlador de retroiluminación LED de 45 V con salida de 120 mA de tres canales TPS92381 — Controlador de retroiluminación LED de 45 V con salida de 120 mA de cuatro canales

 

Controladores para LED en automóviles
LP8867-Q1 — Controlador LED automotriz de 4 canales y 120 mA altamente integrado con protección FET de la línea LP8867C-Q1 — Controlador LED automotriz de 4 canales de 120 mA altamente integrado LP8869-Q1 — Controlador LED automotriz de 3 canales de 120 mA altamente integrado con protección FET de la lí LP8869C-Q1 — Controlador LED automotriz de 3 canales y 120 mA altamente integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8867Q1EVM — 4-channel LED driver evaluation module for automotive lighting

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8867Q1EVM — 4-channel LED driver evaluation module for automotive lighting
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
* EVM User's guide LP8867-Q1 Evaluation Module User's Guide 9/12/2018
Certificado LP8867Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos