LP8868YQ1EVM

LP8868YQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP8868YQ1EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de conmutación buck-boost no sincrónico LP8868Y-Q1, diseñado para aplicaciones de accionamiento de LED de alta corriente. El LP8868Y-Q1 proporciona la funcionalidad del controlador LED buck-boost no sincronico de 4 A. El dispositivo cuenta con un amplio rango de tensión de entrada de 4.5 V a 65 V. El componente ofrece cuatro opciones de regulación: regulación analógica, regulación PWM, regulación híbrida y regulación flexible. Cada modo de atenuación se puede configurar a través de los pines de entrada PWM o EN y ADIM o HD mediante señales simples altas y bajas. El mEVM también ofrece protecciones completas, incluidas protección contra circuito abierto y cortocircuito del LED, protección contra circuito abierto y cortocircuito de la resistencia de sensado, reducción térmica configurable y apagado térmico.

Funciones
  • Tensión de entrada amplia: 4.5 V a 65 V
  • Transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrado de 5.2 A y 150 mΩ
  • Atenuación de transistor de efecto de campo de potencia (FET) de alta precisión
  • Frecuencia de conmutación de 100
Controladores para LED en automóviles
LP8865V-Q1 — Controlador LED reductor-elevador de 65 V y 2 A automotriz con opción de atenuación flexible LP8865Y-Q1 — Controlador LED reductor-elevador de 65 V, 2 A automotriz con opción de atenuación flexible y espect LP8868V-Q1 — Controlador LED reductor-elevador de 65 V y 4 A automotriz con retroiluminación y opción de atenuaci LP8868Y-Q1 — Controlador LED reductor-elevador de 65 V, 4 A automotriz con opción de atenuación flexible y espect
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LP8868Y-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 15/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos