LP8868ZQ1EVM

LP8868ZQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LP8868ZQ1EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de conmutación buck no sincrónico LP8868ZQ1, diseñado para aplicaciones de accionamiento de LED de alta corriente. El LP8868Z-Q1 es un controlador LED buck no sincrónico de 4 A y presenta un amplio rango de tensión de entrada (de 4.5 V a 65 V) y cuatro opciones de regulación, que incluyen regulación analógica, regulación PWM (modulación por ancho de pulso), regulación híbrida y regulación flexible. Cada modo de atenuación se puede configurar a través de los pines de entrada PWM o EN y ADIM o HD mediante señales simples altas y bajas. El módulo EVM también ofrece protecciones completas, incluidas protección contra circuito abierto y cortocircuito del LED, protección contra circuito abierto y cortocircuito de la resistencia de sensado, reducción térmica configurable y apagado térmico.

Funciones
  • Tensión de entrada amplia: 4.5 V a 65 V
  • MOSFET integrado de 5.2 A y 150 mΩ
  • Atenuación FET de potencia de precisión alta
  • Frecuencia de conmutación 100 kHz/2.2 MHz
  • Funciones de protección completas
Controladores para LED en automóviles
LP8865W-Q1 — Controlador LED reductor de 65 V y 2 A automotriz con opción de atenuación flexible LP8865Z-Q1 — Controlador LED reductor de 65 V, 2 A automotriz con opción de atenuación flexible y espectro extend LP8868W-Q1 — Controlador LED reductor de 65 V y 4 A automotriz con retroiluminación y opción de atenuación flexib LP8868Z-Q1 — Controlador LED reductor de 65 V, 4 A automotriz con opción de atenuación flexible y espectro extend
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LP8868Z-Q1 65V, 4A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 6/11/2025
Certificado LP8868ZQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos