LV14360PEVM

LV14360PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LV14360PEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LV14360PDDA. El LV14360PEVM funciona desde la entrada 7 V a la entrada 60 V (24 V nominal) y proporciona una salida 5.0 V a 3 A. La placa tiene conectores de puente para habilitar o deshabilitar el funcionamiento del convertidor y sincronizar con el reloj externo. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Entradas de 7 V a 60 V
  • Salida precisa de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Sincronización de frecuencia con reloj externo
Convertidores de CC/CC
LV14360 — Convertidor reductor de 4,3 V a 60 V, 3 A, con IQ de espera de 300 µA y precisión de Vref de +/-0,53
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LV14360PEVM — 60-V, 3-A step-down converter with 300-µA IQ evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LV14360PEVM — 60-V, 3-A step-down converter with 300-µA IQ evaluation module
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
* EVM User's guide LV14360PEVM User's Guide PDF | HTML 28/09/2020
Certificado LV14360PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos