LV2862XLVEVM

LV2862XLVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LV2862XLVEVM está diseñado para proporcionar al ingeniero de diseño un convertidor de potencia totalmente funcional basado en la topología buck para evolucionar la serie LV2862 de reguladores buck.

Funciones
  • Gran eficiencia
  • Límite de corriente
  • Facilidad de uso
Convertidores de CC/CC
LV2862 — Convertidor buck de 4.5 V a 60 V y 600 mA encapsulado en paquete SOT23 ultrapequeño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LV2862XLVEVM — 60-V, 600-mA, high efficiency, ultra small size buck converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LV2862XLVEVM — 60-V, 600-mA, high efficiency, ultra small size buck converter evaluation module
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
* EVM User's guide LV2862XLVEVM Evaluation Module User's Guide 23/06/2020
Certificado LV2862XLVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos