LVDS83BTSSOPEVM

LVDS83BTSSOPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El transmisor SN75LVDS83B contiene cuatro registros de desplazamiento de salida en serie de carga paralela de 7 bits, un sintetizador de reloj 7X y cinco controladores de línea de señalización diferencial de baja tensión (LVDS) en un único circuito integrado. Estas funciones permiten transmitir sincrónicamente 28 bits de datos LVTTL de extremo único a través de cinco conductores de par equilibrado para su recepción por un receptor compatible, como el SN75LVDS82 V y los paneles LCD con receptor LVDS integrado. Este EVM también es adecuado para evaluar los dispositivos SN65LVDS93A V y SN65LVDS93A-Q1.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El módulo de evaluación se potencia mediante USB VBUS o una entrada de CC de 5 a 5.5 V a través de una toma de alimentación J3.
  • Acceda al bus I2C a través de encabezados
  • Configurable mediante interruptores DIP
Otras interfaces
SN65LVDS93A — Transmisor LVDS SerDes de 10 MHz a 135 MHz SN65LVDS93B — Transmisor LVDS SerDes de 10 MHz a 85 MHz SN75LVDS83B — Transmisor/serializador LVDS de 28 bits a 10 a 135 MHz y circuito integrado FlatLink™

 

Serializadores-deserializadores FPD-Link
SN65LVDS93A-Q1 — Transmisor LVDS SerDes de enlace de pantalla plana de 10 MHz a 135 MHz de 28 bits SN65LVDS93B-Q1 — Enlace para pantalla plana de 28 bits LVDS de 10 MHz a 85 MHz de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135 MHz 28-bit LVDS Transmitter/Serializer Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135 MHz 28-bit LVDS Transmitter/Serializer Evaluation Module
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
* EVM User's guide LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 13/10/2017
Certificado LVDS83BTSSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos