NFC-DATALOGGER-EVM

NFC-DATALOGGER-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este NFC-DATALOGGER-EVM proporciona un diseño de referencia completo
para el seguimiento de activos y el registro de datos de cadena de frío con
más de 5 años de duración de la batería y una interfaz de comunicación de campo cercano
(NFC) para configuración y lectura
de retorno. Para una máxima flexibilidad, el sistema ofrece la
elección de varias configuraciones de sensores para monitorear la
temperatura (TMP112), luz ambiental (OPT3001),
o la humedad (HDC1000). La NFC es proporcionada por
RF430CL331H de TI y la memoria FRAM de hasta 64 kB de potencia no volátil
está disponible con el MCU
MSP430FR5969.

Este NFC-DATALOGGER-EVM proporciona un diseño de referencia completo para el seguimiento de activos y el registro de datos de la cadena de frío con una batería de más de 5 años de duración y una interfaz NFC (comunicación de campo cercano) sencilla para la configuración y la lectura de retorno. Para obtener la máxima flexibilidad, el sistema ofrece la opción de múltiples configuraciones de sensores para monitorear la temperatura (TMP112), luz ambiental (OPT3001) y la humedad (HDC1000). La funcionalidad NFC es proporcionada por el RF430CL331H de TI, y el microcontrolador MSP430FR5969 cuenta con hasta 64 KB de memoria FRAM no volátil.

Funciones
  • > 5 años de duración de batería con una celda tipo botón CR2032.
  • Comunicación compatible con la etiqueta dinámica NFC de RF430CL33xH tipo 4B.
  • Configuración NFC y lectura de retorno de datos
  • Múltiples opciones de sensores
- Luz ambiental (OPT3001)

- Temperatura + humedad (HDC1000)

  • Hasta 64 kB de memoria FRAM no volátil
Otros productos inalámbricos
RF430CL331H — Transpondedor dinámico de interfaz NFC para transferencia de archivos grandes

 

Sensores de humedad
HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

 

Sensores de luz
OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

 

Sensores de temperatura digitales
TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el NFC-DATALOGGER-EVM
  2. Consulte la Guía del usuariodel NFC-DATALOGGER-EVM
  3. Consulte el diseño de referencia (TIDA-00524)
  4. Utilice el E2E para resolver cualquier problema. El número de pieza es NFC_DATALOGGER_EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

NFC-DATALOGGER-EVM — Módulo de evaluación del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00524 — Diseño de referencia del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

NFC-DATALOGGER-EVM — Módulo de evaluación del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00524 — Diseño de referencia del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado NFC-DATALOGGER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía de diseño Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 4/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos