ONET1130EC-EVM

ONET1130EC-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ONET1130EC es un controlador de modulador integrado de 2.5-V y amplificador limitante con recuperación de datos de transmisión y recepción (CDR) diseñado para funcionar entre 9.80 Gbps y 11.7 Gbps sin necesidad de un reloj de referencia. El ONET1130EC-EVM es una placa de circuito impreso (PCB) creada para ayudar a los clientes a implementar ONET1130EC en el hardware del sistema.  Este módulo de evaluación (EVM) incluye conectores subminiatura SMA integrados para la fuente de señal de entrada de datos.

Funciones
  • Conectores subminiatura (SMA) incluidos
  • Listo para instalar conectores de subconjunto óptico del transmisor (TOSA)
  • Lectura y escritura de registros ONET1131 a través de USB 
  • Configurable mediante puentes

Placa ONET1130EC-EVM HSDC051

USB2ANY, CDDS# 6542513

Circuitos integrados para redes ópticas
ONET1130EC — Transceptor de 11,7 Gbps con doble CDR y controlador de modulador integrado

 

Convertidores de CC/CC
TPS60400 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con frecuencia de conmutación variable

 

Sensores de temperatura digitales
TMP422 — Sensor de temperatura local y remoto doble con corrección de factor N y serie R en WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ONET1130EC-EVM — 11.7-Gbps transceiver with dual CDRs and integrated modulator driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ONET1130EC-EVM — 11.7-Gbps transceiver with dual CDRs and integrated modulator driver evaluation module
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
* EVM User's guide ONET1130EC-EVM 11.7-Gbps transceiver with dual CDRs and modulator user’s guide PDF | HTML 1/02/2019
Certificado ONET1130EC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos