OPA1688EVM

Información general

El OPA1688EVM es una plataforma de hardware para evaluar el rendimiento del amplificador operacional de audio OPA1688. En el EVM, cada canal del OPA1688 está configurado como un amplificador diferencial que recibe una señal de entrada diferencial de un analizador de audio o DAC de audio y entrega una salida de un único extremo. El OPA1688EVM incluye un conector para audífonos que permite a los usuarios escuchar la calidad de audio del OPA1688 utilizando los audífonos de su elección. Con una alta corriente de salida y una gran capacidad de accionamiento capacitivo, el OPA1688EVM puede accionar cargas de auriculares de 8 Ω, 16 Ω, 32 Ω, 300 Ω, 600 Ω y superiores.

Funciones
  • Facilita el diseño al ofrecer una forma rápida y sencilla de evaluar el OPA1688
  • El conector de audio incluido en el EVM permite realizar pruebas rápidas de escucha del OPA1688
  • Los conectores de entrada en el módulo de evaluación (EVM) ofrecen una forma sencilla de evaluar el OPA1688 utilizando un analizador de audio o un DAC de audio que se empleará en el producto final

  • OPA1688EVM

Amplificadores operacionales para audio
OPA1688 — Amplificadores operacionales de audio de 36V, 10MHz, de baja distorsión y alto accionamiento de sali
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA1688EVM — OPA1688 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA1688EVM — OPA1688 Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module 16/03/2017
Certificado OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos