OPA2391DSBGAEVM

OPA2391DSBGAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación permite al usuario conectar OPA2391YBJ a una plataforma de prueba PDIP con zócalo existente para evaluar OPA2391. Esto se puede utilizar en una evaluación del sistema o para la evaluación independiente de OPA2391. Además, el pin de activación se lleva a un punto de prueba en la capa superior para utilizar la función de activación de OPA2391.

Funciones
  • Interfaz fácil de usar para encapsulado DSBGA a PDIP
  • Tensión de compensación ultrabaja
  • Pin de activación separado
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2391 — Amplificador operativo de precisión RRIO dual de corriente de polarización baja, micropotencia y alt
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA2391DSBGAEVM — Módulo de evaluación de OPA2391 para amplificador operacional de precisión de baja compensación (45 μV) y baja IQ (24 μV) en encapsulado DSBGA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA2391DSBGAEVM — Módulo de evaluación de OPA2391 para amplificador operacional de precisión de baja compensación (45 μV) y baja IQ (24 μV) en encapsulado DSBGA
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
* EVM User's guide OPA2391DSBGAEVM User's Guide PDF | HTML 11/10/2022
Certificado OPA2391DSBGAEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos